Kreuzgriff
metall-detektierbar
Polyamid
schwarzgrau RAL 7021
- metall-detektierbar
- Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³
- Lebensmittelkonforme Werkstoffe
11,17 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
metall-detektierbar
Ausführung 2
mit vorstehender Buchse
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Komponente
blank
Stahlschlüssel Komponente
1.4404
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M8
H=Höhe
26
T=Gewindetiefe
12
D2
13,5
H2
14
H3
10
PL METALL detektierbar
true
ZULASSUNG/ZERTIFIZIERUNG
FDA + EU10/2011
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff
Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Edelstahl blank.
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis
Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Anwendung
- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich
-20°C bis +100°C.
Vorteile
metall-detektierbar.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.