Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse
06174

Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff:Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis:Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:metall-detektierbar.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zeichnungshinweis:
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06174 Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse 164 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse

Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
Oberfläche
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2HH2H3TZulassung /
Zertifizierung
CADZub.PreisBestellen
06174-1425053175KEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M5251018979FDA + EU10/2011 7.12 CHF
06174-1432063175KEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M63213,522129,512FDA + EU10/2011 8.65 CHF
06174-1440063175KEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M64013,526141012FDA + EU10/2011 10.80 CHF
06174-1440083175KEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M84013,526141012FDA + EU10/2011 10.80 CHF
06174-1450083175KEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M8501932181217FDA + EU10/2011 14.65 CHF
06174-1450103175KEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M10501932181217FDA + EU10/2011 14.65 CHF

Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form L: Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form L: Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
Oberfläche
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2HH2H3LZulassung /
Zertifizierung
CADZub.PreisBestellen
06174-1425053175X10LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M52510189710FDA + EU10/2011 7.36 CHF
06174-1425053175X15LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M52510189715FDA + EU10/2011 7.36 CHF
06174-1425053175X20LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M52510189720FDA + EU10/2011 7.36 CHF
06174-1432063175X10LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M63213,522129,510FDA + EU10/2011 8.02 CHF
06174-1432063175X15LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M63213,522129,515FDA + EU10/2011 8.02 CHF
06174-1432063175X20LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M63213,522129,520FDA + EU10/2011 8.02 CHF
06174-1432063175X25LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M63213,522129,525FDA + EU10/2011 8.45 CHF
06174-1432063175X30LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M63213,522129,530FDA + EU10/2011 8.45 CHF
06174-1440083175X15LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M84013,526141015FDA + EU10/2011 10.04 CHF
06174-1440083175X20LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M84013,526141020FDA + EU10/2011 10.34 CHF
06174-1440083175X25LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M84013,526141025FDA + EU10/2011 10.55 CHF
06174-1440083175X30LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M84013,526141030FDA + EU10/2011 10.78 CHF
06174-1440083175X40LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M84013,526141040FDA + EU10/2011 11.23 CHF
06174-1440083175X50LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M84013,526141050FDA + EU10/2011 11.48 CHF
06174-1450103175X20LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M10501932181220FDA + EU10/2011 13.54 CHF
06174-1450103175X25LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M10501932181225FDA + EU10/2011 13.69 CHF
06174-1450103175X30LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M10501932181230FDA + EU10/2011 13.94 CHF
06174-1450103175X40LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M10501932181240FDA + EU10/2011 14.24 CHF
06174-1450103175X50LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M10501932181250FDA + EU10/2011 14.46 CHF
06174-1450103175X60LEdelstahlblankschwarzgrau RAL 7021M10501932181260FDA + EU10/2011 14.65 CHF