Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse
06174

Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.Hinweis:Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.Anwendung:Diese Kreuzgriffe wurden speziell für den Einsatz mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt. Die geschlossene Griffkontur mit glatter Oberfläche ist sehr gut zu reinigen.Vorteile:Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen (biokompatibel).
Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zeichnungshinweis:
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06174 Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse 170 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse

Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
Oberfläche
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2HH2H3TCADZub.PreisBestellen
06174-250590KStahlblau-passiviertschwarzgrauM5251018979 1.39 CHF
06174-320690KStahlblau-passiviertschwarzgrauM63213,522129,512 1.40 CHF
06174-400690KStahlblau-passiviertschwarzgrauM64013,526141012 1.74 CHF
06174-400890KStahlblau-passiviertschwarzgrauM84013,526141012 1.74 CHF
06174-500890KStahlblau-passiviertschwarzgrauM8501932181217 2.50 CHF
06174-501090KStahlblau-passiviertschwarzgrauM10501932181217 2.50 CHF
06174-631090KStahlblau-passiviertschwarzgrauM1063193821,512,517 3.64 CHF
06174-631290KStahlblau-passiviertschwarzgrauM1263193821,512,517 3.64 CHF
06174-631690KStahlblau-passiviertschwarzgrauM1663193821,512,517 5.35 CHF
06174-2505290KEdelstahlblankschwarzgrauM5251018979 2.38 CHF
06174-3206290KEdelstahlblankschwarzgrauM63213,522129,512 2.88 CHF
06174-4006290KEdelstahlblankschwarzgrauM64013,526141012 3.60 CHF
06174-4008290KEdelstahlblankschwarzgrauM84013,526141012 3.60 CHF
06174-5008290KEdelstahlblankschwarzgrauM8501932181217 4.90 CHF
06174-5010290KEdelstahlblankschwarzgrauM10501932181217 4.90 CHF
06174-6310290KEdelstahlblankschwarzgrauM1063193821,512,517 6.24 CHF
06174-6312290KEdelstahlblankschwarzgrauM1263193821,512,517 6.24 CHF
06174-6316290KEdelstahlblankschwarzgrauM1663193821,512,517 9.01 CHF

Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form L: Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form L: Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
Oberfläche
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2HH2H3LCADZub.PreisBestellen
06174-250590X10LStahlblau-passiviertschwarzgrauM52510189710 1.74 CHF
06174-250590X15LStahlblau-passiviertschwarzgrauM52510189715 1.74 CHF
06174-250590X20LStahlblau-passiviertschwarzgrauM52510189720 1.74 CHF
06174-320690X10LStahlblau-passiviertschwarzgrauM63213,522129,510 1.99 CHF
06174-320690X15LStahlblau-passiviertschwarzgrauM63213,522129,515 1.99 CHF
06174-320690X20LStahlblau-passiviertschwarzgrauM63213,522129,520 1.99 CHF
06174-320690X25LStahlblau-passiviertschwarzgrauM63213,522129,525 2.24 CHF
06174-320690X30LStahlblau-passiviertschwarzgrauM63213,522129,530 2.24 CHF
06174-400890X15LStahlblau-passiviertschwarzgrauM84013,526141015 2.33 CHF
06174-400890X20LStahlblau-passiviertschwarzgrauM84013,526141020 2.40 CHF
06174-400890X25LStahlblau-passiviertschwarzgrauM84013,526141025 2.50 CHF
06174-400890X30LStahlblau-passiviertschwarzgrauM84013,526141030 2.58 CHF
06174-400890X40LStahlblau-passiviertschwarzgrauM84013,526141040 2.66 CHF
06174-400890X50LStahlblau-passiviertschwarzgrauM84013,526141050 2.81 CHF
06174-501090X20LStahlblau-passiviertschwarzgrauM10501932181220 3.00 CHF
06174-501090X25LStahlblau-passiviertschwarzgrauM10501932181225 3.25 CHF
06174-501090X30LStahlblau-passiviertschwarzgrauM10501932181230 3.48 CHF
06174-501090X40LStahlblau-passiviertschwarzgrauM10501932181240 3.83 CHF
06174-501090X50LStahlblau-passiviertschwarzgrauM10501932181250 4.18 CHF
06174-501090X60LStahlblau-passiviertschwarzgrauM10501932181260 4.24 CHF
06174-631290X20LStahlblau-passiviertschwarzgrauM1263193821,512,520 3.95 CHF
06174-631290X25LStahlblau-passiviertschwarzgrauM1263193821,512,525 4.26 CHF
06174-631290X30LStahlblau-passiviertschwarzgrauM1263193821,512,530 4.60 CHF
06174-631290X40LStahlblau-passiviertschwarzgrauM1263193821,512,540 4.91 CHF
06174-631290X50LStahlblau-passiviertschwarzgrauM1263193821,512,550 5.23 CHF
06174-631290X60LStahlblau-passiviertschwarzgrauM1263193821,512,560 5.56 CHF
06174-2505290X10LEdelstahlblankschwarzgrauM52510189710 2.45 CHF
06174-2505290X15LEdelstahlblankschwarzgrauM52510189715 2.45 CHF
06174-2505290X20LEdelstahlblankschwarzgrauM52510189720 2.45 CHF
06174-3206290X10LEdelstahlblankschwarzgrauM63213,522129,510 2.66 CHF
06174-3206290X15LEdelstahlblankschwarzgrauM63213,522129,515 2.66 CHF
06174-3206290X20LEdelstahlblankschwarzgrauM63213,522129,520 2.66 CHF
06174-3206290X25LEdelstahlblankschwarzgrauM63213,522129,525 2.81 CHF
06174-3206290X30LEdelstahlblankschwarzgrauM63213,522129,530 2.81 CHF
06174-4008290X15LEdelstahlblankschwarzgrauM84013,526141015 3.35 CHF
06174-4008290X20LEdelstahlblankschwarzgrauM84013,526141020 3.44 CHF
06174-4008290X25LEdelstahlblankschwarzgrauM84013,526141025 3.52 CHF
06174-4008290X30LEdelstahlblankschwarzgrauM84013,526141030 3.59 CHF
06174-4008290X40LEdelstahlblankschwarzgrauM84013,526141040 3.74 CHF
06174-4008290X50LEdelstahlblankschwarzgrauM84013,526141050 3.83 CHF
06174-5010290X20LEdelstahlblankschwarzgrauM10501932181220 4.51 CHF
06174-5010290X25LEdelstahlblankschwarzgrauM10501932181225 4.57 CHF
06174-5010290X30LEdelstahlblankschwarzgrauM10501932181230 4.66 CHF
06174-5010290X40LEdelstahlblankschwarzgrauM10501932181240 4.74 CHF
06174-5010290X50LEdelstahlblankschwarzgrauM10501932181250 4.80 CHF
06174-5010290X60LEdelstahlblankschwarzgrauM10501932181260 4.90 CHF
06174-6312290X20LEdelstahlblankschwarzgrauM1263193821,512,520 5.66 CHF
06174-6312290X25LEdelstahlblankschwarzgrauM1263193821,512,525 5.81 CHF
06174-6312290X30LEdelstahlblankschwarzgrauM1263193821,512,530 6.08 CHF
06174-6312290X40LEdelstahlblankschwarzgrauM1263193821,512,540 6.23 CHF
06174-6312290X50LEdelstahlblankschwarzgrauM1263193821,512,550 6.41 CHF
06174-6312290X60LEdelstahlblankschwarzgrauM1263193821,512,560 6.95 CHF