Kreuzgriff
hochtemperaturbeständig
PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF
schwarz
- Hochtemperaturbeständig
- FDA, EU10/2011, NSF, KTW konform
- Geschlossene Griffkontur
- Gut zu reinigen
- Für erhöhte Hygieneanforderungen
8,45 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
hochtemperaturbeständig
Ausführung 2
mit vorstehender Buchse
Material Grundkörper
PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Komponente
blank
Stahlschlüssel Komponente
1.4404
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M6
H=Höhe
22
L=Gewindelänge
30
D2
13,5
H2
12
H3
9,5
ZULASSUNG/ZERTIFIZIERUNG
FDA + EU10/2011 + NSF
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast PPA hochtemperaturbeständig, glasfaserverstärkt, schwarz, mit Konformität FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Stahlteile aus Edelstahl 1.4404.
Stahlteile aus Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis
Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Anwendung
Diese Kreuzgriffe wurden speziell für den Einsatz mit erhöhten Hygieneanforderungen und hohen Einsatztemperaturen entwickelt. Die geschlossene Griffkontur mit glatter Oberfläche ist sehr gut zu reinigen.
Für den Lebensmittel- bzw. Trinkwasserkontakt hat dieser Kunststoff die Konformität FDA, EU10/2011, NSF, KTW und besitzt eine dauerhafte Heißwasser- und Hydrolysebeständigkeit (Dampfsterilisation).
Dieser Hochtemperaturkunststoff eignet sich sogar für den dauerhaften Einsatz in heißer Umgebung und behält hierbei seine hohe Festigkeit.
Für den Lebensmittel- bzw. Trinkwasserkontakt hat dieser Kunststoff die Konformität FDA, EU10/2011, NSF, KTW und besitzt eine dauerhafte Heißwasser- und Hydrolysebeständigkeit (Dampfsterilisation).
Dieser Hochtemperaturkunststoff eignet sich sogar für den dauerhaften Einsatz in heißer Umgebung und behält hierbei seine hohe Festigkeit.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216
max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Vorteile
Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion).
Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.
Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Verwendung
Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden.
Zielgruppe ist die lebensmittelverarbeitende Industrie (oder Handwerk), bei denen die Bedienteile mit Lebensmittel oder mit Trinkwasser in Kontakt kommen können.
Diese Kreuzgriffe eignen sich auch speziell für den Einsatz unter sehr hohen Umgebungstemperaturen, bei ständigem Heißwasser- bzw. Wasserdampfkontakt.
Zielgruppe ist die lebensmittelverarbeitende Industrie (oder Handwerk), bei denen die Bedienteile mit Lebensmittel oder mit Trinkwasser in Kontakt kommen können.
Diese Kreuzgriffe eignen sich auch speziell für den Einsatz unter sehr hohen Umgebungstemperaturen, bei ständigem Heißwasser- bzw. Wasserdampfkontakt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.