DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grauguss GJL 300.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Hinweis
Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Zeichnungshinweis
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe ”H”
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment

Schnellspann-Kreuzgriffe

Schnellspann-Kreuzgriffe sind eine besondere Form der handelsüblichen Kreuzgriffe. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie überall dort eingesetzt werden, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Hierzu gehören beispielsweise Spannvorgänge bei Abdeckungen von Maschinen. Durch das halbseitige Gewinde kann der Schnellspann-Kreuzgriff schnell und sicher auf das zu befestigende Element festgedreht werden.

norelem Schnellspann-Kreuzgriffe sind in sechs unterschiedlichen Größen (M6 – M16) erhältlich.