Kugelknopf
Edelstahl
poliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Gewindegrößen
- Form C: Gewinde
25,48 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelknopf
Form
C
Gewindeart
Innengewinde
Norm DIN
DIN 319
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M10
H=Höhe
37
T=Gewindetiefe
18
D6
22
Form-Typ
mit Innengewinde
Beschreibung
Ausführung
poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.