DE
Choose your Language
4 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz oder rot.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Montage
Montage Form L: Die Kugelknöpfe werden durch leichte Hammerschläge fest aufgetrieben. Bitte nur einen Gummi- bzw. Kunststoffhammer bis zu einem Gewicht von 200 g verwenden!

Bei der Ausführung 06250-21604 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 und 06250-24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Schafttoleranz
Kugelknöpfe mit Klemmhülse können auf handelsübliche Stangen mit Toleranz h9 aufgesteckt werden. Die mitgelieferte Klemmhülse gewährleistet einen festen und sicheren Sitz.
Zeichnungshinweis
Form C: Pressstoffgewinde
Form E: Gewindebuchse
Form L: Klemmhülse
Form M: konische Bohrung

Andere Kunden kauften auch