Rändelknopf
Duroplast
schwarz
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Form C: Gewindesackloch (Kunststoff)
- Verschiedene Gewindegrößen
1,14 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelknopf
Form
C
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
22
D=Gewinde
M6
D2
12
H
13
H1
6
T
7,5
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.