Rändelknopf
Duroplast
schwarz
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Form E: Gewindebuchse (Messing oder Stahl)
- Verschiedene Gewindegrößen
1,39 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelknopf
Form
E
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Farbe Komponente
glänzend
D1=Außendurchmesser
26
D=Gewinde
M6
D2
17
H
20
H1
14
T
10
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebuchse Stahl oder Messing.
Gewindebuchse Stahl oder Messing.
Ausführung
Gewindebuchse verzinkt oder Messing blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.