Werkstoff
Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch
ab
1,31 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch
ab
1,69 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Aufgrund der besseren Haptik wurde entgegen der DIN eine größere Teilung gewählt.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Stiftloch
Form B: mit Stiftloch
- Stiftloch beim Zusammenbau durchbohren und reiben.
Form B: mit Stiftloch
- Stiftloch beim Zusammenbau durchbohren und reiben.