norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rändelmuttern flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467
06120

Rändelmuttern flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Rändelmuttern flach M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06120 Rändelmuttern flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467 190 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1D3HKCADZub.PreisBestellen
06120-04AutomatenstahlM416843,5 0.29 CHF
06120-05AutomatenstahlM5201054 0.35 CHF
06120-06AutomatenstahlM6241265 0.44 CHF
06120-08AutomatenstahlM8301686 0.78 CHF
06120-10AutomatenstahlM103620108 1.19 CHF
06120-12AutomatenstahlM123620108 1.46 CHF
06120-042EdelstahlM416843,5 0.85 CHF
06120-052EdelstahlM5201054 0.96 CHF
06120-062EdelstahlM6241265 1.23 CHF
06120-082EdelstahlM8301686 1.99 CHF
06120-102EdelstahlM103620108 3.15 CHF
06120-122EdelstahlM123620108 4.15 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09