|
|
06266_KRändelräder Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung:Stahl blau passiviert.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| Größe | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06266-2105 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21051 | K | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21052 | K | signalgrün RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21053 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21055 | K | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21056 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21057 | K | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-2106 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21061 | K | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21062 | K | signalgrün RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21063 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21065 | K | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21066 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21067 | K | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-2108 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-21081 | K | reinorange RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-21082 | K | signalgrün RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-21083 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-21085 | K | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-21086 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-21087 | K | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-2208 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-22081 | K | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-22082 | K | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-22083 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-22085 | K | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-22086 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-22087 | K | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-2210 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-22101 | K | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-22102 | K | signalgrün RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-22103 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-22105 | K | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-22106 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-22107 | K | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-2310 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-23101 | K | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-23102 | K | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-23103 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-23105 | K | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-23106 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-23107 | K | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-2312 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | | 06266-23121 | K | reinorange RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | | 06266-23122 | K | signalgrün RAL 6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | | 06266-23123 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | | 06266-23125 | K | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | | 06266-23126 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | | 06266-23127 | K | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|