norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl oder Messing.
Gewindebolzen Stahl 5.8.
Ausführung:Stahlbuchse verzinkt.
Gewindebolzen blau passiviert.
Hinweis:Bei der Ausführung 06853-3206 ist die Buchse aus Messing.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06853 Fünfsterngriffe 185 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Fünfsterngriffe

Fünfsterngriffe mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Fünfsterngriffe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
06853-3206KM6321517129 1.65 CHF
06853-4008KM8401820,514,511 2.12 CHF
06853-5010KM105020251814 2.77 CHF

Fünfsterngriffe mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Fünfsterngriffe mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
06853-320615LM63215171215 1.69 CHF
06853-400816LM8401820,514,516 2.16 CHF
06853-501020LM105020251820 3.02 CHF