DE
Choose your Language
6 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Aluminium.

Gewindestift Edelstahl 1.4305.

Querstift Edelstahl 1.4310.

Ausführung
gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Gewindestift und Querstift blank.
Auf Anfrage
Sterngriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).
Zeichnungshinweis
Form A: Rohling
Form B: durchgehende Bohrung
Form C: Sackloch
Form D: Gewinde aufgebohrt
Form E: Gewindesackloch
Form L: mit Außengewinde

Andere Kunden kauften auch