norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Sterngriffe Kunststoff mit Spannkraftverstärker
06210-10

Sterngriffe Kunststoff mit Spannkraftverstärker

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Sterngriffen mit integriertem Spannkraftverstärker kann die doppelte Spannkraft im Vergleich zu Standard-Sterngriffen erreicht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Sterngriffe ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Aufgrund des modularen Aufbaus sind viele Sonderausführungen lieferbar.
Werkstoff:Sterngriff aus Thermoplast, Polyamid, schwarz.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Weitere Gewindelängen.Zeichnungshinweis:
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06210-10 Sterngriffe Kunststoff mit Spannkraftverstärker 177 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe Kunststoff mit Spannkraftverstärker

Sterngriffe Kunststoff, Form K, mit Spannkraftverstärker, mit Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe Kunststoff, Form K, mit Spannkraftverstärker, mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
D

D1D2HH2TT1CADZub.PreisBestellen
06210-10-206KStahlM6322431212210 16.64 CHF
06210-10-208KStahlM8402535232210 17.10 CHF
06210-10-210KStahlM10503042272710 19.01 CHF
06210-10-212KStahlM12633547282710 20.48 CHF
06210-10-306KEdelstahlM6322431212210 22.40 CHF
06210-10-308KEdelstahlM8402535232210 22.98 CHF
06210-10-310KEdelstahlM10503042272710 25.78 CHF
06210-10-312KEdelstahlM12633547282710 26.82 CHF

Sterngriffe Kunststoff, Form L, mit Spannkraftverstärker, mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe Kunststoff, Form L, mit Spannkraftverstärker, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
D

D1D2HH2LCADZub.PreisBestellen
06210-10-406X10LStahlM63224312110 16.95 CHF
06210-10-406X20LStahlM63224312120 17.24 CHF
06210-10-408X15LStahlM84025352315 17.54 CHF
06210-10-408X30LStahlM84025352330 17.98 CHF
06210-10-410X20LStahlM105030422720 19.97 CHF
06210-10-410X30LStahlM105030422730 20.70 CHF
06210-10-412X20LStahlM126335472820 21.36 CHF
06210-10-412X30LStahlM126335472830 21.96 CHF
06210-10-506X10LEdelstahlM63224312110 23.57 CHF
06210-10-506X20LEdelstahlM63224312120 23.87 CHF
06210-10-508X15LEdelstahlM84025352315 23.87 CHF
06210-10-508X30LEdelstahlM84025352330 24.90 CHF
06210-10-510X20LEdelstahlM105030422720 27.26 CHF
06210-10-510X30LEdelstahlM105030422730 27.85 CHF
06210-10-512X20LEdelstahlM126335472820 29.32 CHF
06210-10-512X30LEdelstahlM126335472830 30.34 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09