Werkstoff
Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Edelstahl blank.
Stahlteile Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sterngriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form K, mit Gewindebuchse
ab
9,07 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse, Form L, mit Außengewinde
ab
9,29 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff
Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Edelstahl blank.
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis
Durch das metall-detektierbare Additiv kann es zu partiellen Farbabweichungen der Kunststoffoberfläche kommen.
Anwendung
- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich
-20°C bis +100°C.
Vorteile
metall-detektierbar.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Zeichnungshinweis
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Form L: Außengewinde