{"product":{"productId":"agid.3355","price":2.67,"name":"STERNGRIFF MIT INNENSECHSKANTTHERMOPLAST, GRAU, FÜR=M06"},"currency":"CHF"}
Sterngriff
mit Innensechskant
Thermoplast
grau
- Zubehör für Zylinderschrauben ISO 4762
Verkaufseinheit
2,67 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Ausführung 1
mit Innensechskant
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
grau
für=für SK-Schraube
M6
D
38
D1
14
E
13
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz oder grau.
Hinweis
Passende Schrauben siehe ISO 4762.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Sterngrifffarbe anfügen. Bei der Sterngrifffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Sterngrifffarbe anfügen. Bei der Sterngrifffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.