Sterngriff
verlängerter Bund
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Vorteil: Für erhöhte Anzugskräfte, Einsatz von Gabelschlüssel möglich
- Verschiedene Gewindegrößen
7,99 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
verlängerter Bund
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Farbe Komponente
blau passiviert
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M8
H=Höhe
32
L=Gewindelänge
25
SW=Schlüsselweite
13
T=Gewindetiefe
12
D2
22
H3
17
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz.
Verlängerungsstück Automatenstahl.
Verlängerungsstück Automatenstahl.
Ausführung
Verlängerungsstück, blau passiviert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.