Unternehmen
Aktuelles
Service
Download
A-Z Glossar
Newsletter
DE
Choose your Language
Deutsch
Französisch
Italienisch
Englisch
Land wechseln
Mein Konto
ANMELDEN
Merkliste
Produkte merken
Warenkorb
0,00 CHF
Warenkorb
0,00 CHF
Direktbestellung
Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen
Startseite
Flexibles Normteilesystem
06000
Handräder
Handräder
Benennung
2-Speichenhandrad
8
Handkreuz
1
Handrad
14
Kreuzrad
1
Scheibenhandrad
6
Produkttyp
Griff drehbar
11
Griff feststehend
6
Griff umlegbar
4
ohne Griff
14
Sicherheitsgriff
1
Ausführung 1
Innengewinde
1
mit Zentrierbohrung
1
Passbohrung
19
Passbohrung mit Nut
15
Stahlblech
1
vorgebohrt
1
Material Grundkörper
Aluminium
12
Duroplast
3
Edelstahl
2
Edelstahl A4
1
Grauguss
1
Polyamid
3
Stahl
3
Temperguss
1
Thermoplast
4
D1=Außendurchmesser
50
1
60
1
69
1
70
1
76,2
1
78
1
80
15
83
1
89
1
98
1
50
1
60
1
69
1
70
1
76,2
1
78
1
80
15
83
1
89
1
98
1
99
2
100
17
101,6
1
108
1
120
1
125
21
129
3
130
1
140
7
152,4
1
159
3
160
19
180
2
198
2
200
11
203,2
1
250
9
252
2
254
1
280
1
315
4
346
3
360
1
400
4
500
2
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
D2=Befestigungsbohrung
6
2
8
2
8H7
6
10
5
10H7
16
10H8
2
12
6
12H7
17
12H8
3
12H9
2
6
2
8
2
8H7
6
10
5
10H7
16
10H8
2
12
6
12H7
17
12H8
3
12H9
2
14
6
14H7
17
14H8
3
14H9
2
15H7
2
16
3
16H7
17
16H8
3
16H9
2
18H7
10
18H8
2
18H9
2
20H7
7
22H7
7
22H9
2
24H7
5
26H7
5
26H9
2
28H7
1
30H7
2
30H9
2
32H7
1
34H7
2
40H7
2
M10
1
M12
1
M16
1
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
L3=Höhe
12
1
15
1
16
1
20
1
23
1
27,9
1
28
2
29
6
30
1
31
3
12
1
15
1
16
1
20
1
23
1
27,9
1
28
2
29
6
30
1
31
3
31,7
1
33
7
33,5
3
34
4
36
7
36,7
3
37
4
37,5
1
38
1
38,1
1
39
7
40
9
42
1
43
3
43,5
3
44
2
45
6
45,7
1
46
6
49
4
50
4
50,8
1
51
2
52
5
52,1
3
53
1
55
1
56
2
57
5
60
2
61
1
63
2
63,8
3
64
2
64,5
1
69
1
71
2
72
2
73
1
79
2
80
1
82
2
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Filter
Einträge / Seite
24
von 30 Einträgen
1
(current)
2
Arretierbolzen
Entdecken Sie unsere Arretierbolzen
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Filter
Einträge / Seite
24
von 30 Einträgen
1
(current)
2
Entdecken Sie das norelem Produktsortiment
Filter
Benennung
2-Speichenhandrad
8
Handkreuz
1
Handrad
14
Kreuzrad
1
Scheibenhandrad
6
Produkttyp
Griff drehbar
11
Griff feststehend
6
Griff umlegbar
4
ohne Griff
14
Sicherheitsgriff
1
Ausführung 1
Innengewinde
1
mit Zentrierbohrung
1
Passbohrung
19
Passbohrung mit Nut
15
Stahlblech
1
vorgebohrt
1
Material Grundkörper
Aluminium
12
Duroplast
3
Edelstahl
2
Edelstahl A4
1
Grauguss
1
Polyamid
3
Stahl
3
Temperguss
1
Thermoplast
4
D1=Außendurchmesser
50
1
60
1
69
1
70
1
76,2
1
78
1
80
15
83
1
89
1
98
1
50
1
60
1
69
1
70
1
76,2
1
78
1
80
15
83
1
89
1
98
1
99
2
100
17
101,6
1
108
1
120
1
125
21
129
3
130
1
140
7
152,4
1
159
3
160
19
180
2
198
2
200
11
203,2
1
250
9
252
2
254
1
280
1
315
4
346
3
360
1
400
4
500
2
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
D2=Befestigungsbohrung
6
2
8
2
8H7
6
10
5
10H7
16
10H8
2
12
6
12H7
17
12H8
3
12H9
2
6
2
8
2
8H7
6
10
5
10H7
16
10H8
2
12
6
12H7
17
12H8
3
12H9
2
14
6
14H7
17
14H8
3
14H9
2
15H7
2
16
3
16H7
17
16H8
3
16H9
2
18H7
10
18H8
2
18H9
2
20H7
7
22H7
7
22H9
2
24H7
5
26H7
5
26H9
2
28H7
1
30H7
2
30H9
2
32H7
1
34H7
2
40H7
2
M10
1
M12
1
M16
1
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
L3=Höhe
12
1
15
1
16
1
20
1
23
1
27,9
1
28
2
29
6
30
1
31
3
12
1
15
1
16
1
20
1
23
1
27,9
1
28
2
29
6
30
1
31
3
31,7
1
33
7
33,5
3
34
4
36
7
36,7
3
37
4
37,5
1
38
1
38,1
1
39
7
40
9
42
1
43
3
43,5
3
44
2
45
6
45,7
1
46
6
49
4
50
4
50,8
1
51
2
52
5
52,1
3
53
1
55
1
56
2
57
5
60
2
61
1
63
2
63,8
3
64
2
64,5
1
69
1
71
2
72
2
73
1
79
2
80
1
82
2
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Jetzt zum norelem Newsletter anmelden
Erhalten Sie als Erstes Neuigkeiten zu unseren Produkten und Benachrichtigungen aus unserem Onlineshop!