IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
foro calibrato
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componenti
poliammide
D1=Diametro esterno
129
D2=Foro di montaggio
12H7
L3=Altezza
50
A
55
D3
32
D4
23
H
30
H2
21
L
112
L1
24
L2
62
RoHS
true

Descrizione

Werkstoff
Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse Stahl.
Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing.
Ausführung
Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche