{"product":{"productId":"agid.16455","price":17.75,"name":"2-SPEICHENHANDRAD D1=129 PASSBOHRUNGD2=12H7, POLYAMID, KOMP:POLYAMID, GRIFFDREHBAR"},"currency":"CHF"}
Volantino a 2 razze
foro calibrato
poliammide
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Ausführung: ohne Nut und mit Nut
Unità di vendita
17,75 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
foro calibrato
Tipo di
prodotto
impugnatura girevole
Materiale
corpo base
poliammide
Materiale
componenti
poliammide
D1=Diametro esterno
129
D2=Foro di montaggio
12H7
L3=Altezza
50
A
55
D3
32
D4
23
H
30
H2
21
L
112
L1
24
L2
62
RoHS
true
Descrizione
Werkstoff
Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse Stahl.
Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse Stahl.
Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing.
Ausführung
Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse brüniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
Sonderausführungen.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.