{"product":{"productId":"agid.20729","price":22.11,"name":"BALLENGRIFF DREHBAR ÄHNLICH DIN98,FORM:E D=M06X13, D1=16, L1=56,EDELSTAHL 1.4404 POLIERT"},"currency":"CHF"}
Ballengriff
drehbar
Edelstahl
- Griff passend zu Handräder DIN 950
- Verschiedene Gewindegrößen
Edelstahl 1.4404.
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
Verkaufseinheit
22,11 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Form
E
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
drehbar
DIN
ähnlich DIN 98
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Komponente
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
D1=Außendurchmesser
16
D=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
56
L=Gewindelänge
13
SW=Schlüsselweite
8
D4
11
L3
11
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Ausführung
poliert
Hinweis
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.