Ballengriff
feststehend
Aluminium
- Griff passend zu Handräder DIN 950
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
10,30 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Form
E
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
feststehend
Norm DIN
DIN 39
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M10
L1=Grifflänge
80
L=Gewindelänge
14
D4
16
L3
10
SW
5
Beschreibung
Werkstoff
Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl.
Ausführung
Ballengriff poliert, Achsteil schwarz.
Hinweis
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.