DE
Choose your Language
Benennung
Ballengriff
Form
E
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
feststehend
Ausführung 2
mit Innensechskant
Norm DIN
DIN 39
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
elektrolytisch poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M10
L1=Grifflänge
80
L=Gewindelänge
14
D4
16
L3
10
SW
5

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl 1.4305 oder 1.4401.
Ausführung
elektrolytisch poliert.
Hinweis
Edelstahl 1.4401 ähnlich DIN 39.
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment