Ballengriff
feststehend
Aluminium
hochglanzpoliert
- Griff passend zu Handräder
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
5,74 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Form
gerade
Ausführung 1
feststehend
Norm DIN
ähnlich DIN 39
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
hochglanzpoliert
D3=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
52
D1
16
D4
10
L2
11
SW
3
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium,
Gewindebolzen Stahl.
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Griffteil hochglanzpoliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.