Ballengriff
drehbar
Aluminium
- Griff passend zu Handräder DIN 950
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
14,22 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Form
E
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
drehbar
Norm DIN
ähnlich DIN 98
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
67
L=Gewindelänge
13
D4
13
D6
18
L3
6
L4
6
SW
4
Beschreibung
Werkstoff
Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl.
Ausführung
Ballengriff poliert, Achsteil verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.