Einschraubgriff
Vergütungsstahl
brüniert
- Zubehör unter anderem für Schwenkspanner K0912
- Flexibel einsetzbar
18,20 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Einschraubgriff
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Duroplast
Farbe Komponente
schwarz
Oberfläche Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
59
E=Gewinde
M5
B
20
C
8
D
5
SW
7
Beschreibung
Werkstoff
Griff Vergütungsstahl.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Ausführung
Griff brüniert.
Kugelknopf schwarz.
Kugelknopf schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.