- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
- Universell einsetzbar
Beschreibung
Werkstoff
Knöpfe Duroplast PF 31.
Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.