Handkreuz
Temperguss
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Universell einsetzbar
37,00 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handkreuz
Material Grundkörper
Temperguss
D=Gewinde
M16
D
M16
Beschreibung
Werkstoff
Temperguss GJMW 350.
Ausführung
entgratet und sandgestrahlt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.