|
|
06504Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 3.2163. Sicherheits-Zylindergriff Thermoplast PA6 und Stahl.Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert.Hinweis:Ähnlich DIN 469.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Passbohrung |
mehr Info |
Bestellnummer | Ausführung 1 | A | D | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06504-1110 | Passbohrung | 80 | 24 | 10 | 16 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 100 |  | | 61.11 CHF | | 06504-1212 | Passbohrung | 100 | 28 | 12 | 20 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 124 |  | | 71.34 CHF | | 06504-1314 | Passbohrung | 125 | 30 | 14 | 26 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 153 |  | | 94.69 CHF | | 06504-1417 | Passbohrung | 160 | 34 | 17 | 26 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 190 |  | | 98.55 CHF | |
|
Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Innenvierkant |
mehr Info |
Bestellnummer | Ausführung 1 | A | D | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06504-2110 | Innenvierkant | 80 | 24 | 16 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 100 | 10 |  | | 63.51 CHF | | 06504-2212 | Innenvierkant | 100 | 28 | 20 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 124 | 12 |  | | 72.45 CHF | | 06504-2314 | Innenvierkant | 125 | 30 | 26 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 153 | 14 |  | | 95.43 CHF | | 06504-2417 | Innenvierkant | 160 | 34 | 26 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 190 | 17 |  | | 99.98 CHF | |