|
|
06504_PBHandkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 3.2163. Sicherheits-Zylindergriff Thermoplast PA6 und Stahl.Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert.Hinweis:Ähnlich DIN 469.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | A | D | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06504-1110 | Passbohrung | 80 | 24 | 10 | 16 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 100 |  | | 63.78 CHF | | 06504-1212 | Passbohrung | 100 | 28 | 12 | 20 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 124 |  | | 74.45 CHF | | 06504-1314 | Passbohrung | 125 | 30 | 14 | 26 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 153 |  | | 98.81 CHF | | 06504-1417 | Passbohrung | 160 | 34 | 17 | 26 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 190 |  | | 102.83 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|