Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant
06505_IV

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kurbel Edelstahl 1.4308.
Drehachse Edelstahl 1.4305.
Drehgriff Edelstahl 1.4305.
Sprengring Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Ähnlich DIN 469.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06505_IV Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant 95,9 kB

Zeichnungen

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1D

D3HH1H2H3ALSWCADZub.PreisBestellen
06505-4110Innenvierkant241682602213,48010010 47.74 CHF
06505-4212Innenvierkant28209872261610012412 59.16 CHF
06505-4314Innenvierkant3026118902815,812515314 74.80 CHF
06505-4417Innenvierkant3426122903219,616019017 85.85 CHF