Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung
06505_PB

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kurbel Edelstahl 1.4308.
Drehachse Edelstahl 1.4305.
Drehgriff Edelstahl 1.4305.
Sprengring Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Ähnlich DIN 469.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06505_PB Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung 99,2 kB

Zeichnungen

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1D

D2D3HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06505-3110Passbohrung24101682602213,480100 47.11 CHF
06505-3212Passbohrung28122098722616100124 57.97 CHF
06505-3314Passbohrung301426118902815,8125153 73.18 CHF
06505-3417Passbohrung341726122903219,6160190 85.02 CHF