|
|
06490_DHandkurbeln gerade ähnlich DIN 469, Form D, mit drehbarem... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung:gestrahlt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | A | D1 | H | H1 | H2 | H3 | SW | Durchmesser Ballengriff | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06490-206X10 | D | 63 | 20 | 80 | 52 | 20 | 28 | 10+0,2 | 16 |  | | 22.14 CHF | | 06490-208X10 | D | 80 | 24 | 98 | 65 | 24 | 33 | 10+0,2 | 20 |  | | 24.89 CHF | | 06490-208X12 | D | 80 | 24 | 98 | 65 | 24 | 33 | 12+0,2 | 20 |  | | 24.89 CHF | | 06490-210X12 | D | 100 | 28 | 102 | 65 | 28 | 37 | 12+0,2 | 20 |  | | 25.69 CHF | | 06490-210X14 | D | 100 | 28 | 102 | 65 | 28 | 37 | 14+0,3 | 20 |  | | 25.69 CHF | | 06490-212X14 | D | 125 | 34 | 120 | 80 | 34 | 40 | 14+0,3 | 25 |  | | 32.42 CHF | | 06490-212X17 | D | 125 | 34 | 120 | 80 | 34 | 40 | 17+0,3 | 25 |  | | 32.42 CHF | | 06490-216X17 | D | 160 | 37 | 131 | 83 | 38 | 48 | 17+0,3 | 25 |  | | 35.98 CHF | | 06490-216X19 | D | 160 | 37 | 131 | 83 | 38 | 48 | 19+0,3 | 25 |  | | 35.98 CHF | | 06490-220X19 | D | 200 | 40 | 158 | 105 | 44 | 53 | 19+0,3 | 32 |  | | 52.54 CHF | | 06490-220X22 | D | 200 | 40 | 158 | 105 | 44 | 53 | 22+0,3 | 32 |  | | 52.54 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|