Werkstoff
Kurbel Thermoplast.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, Passbohrung ohne Nut
ab
47,11 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff Passbohrung mit Nut
ab
50,23 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, mit Innenvierkant
ab
49,02 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Kurbel Thermoplast.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.
In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.
In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Zeichnungshinweis
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Zubehör
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.