norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Handräder mit Zylindergriff umlegbar
06264

Handräder mit Zylindergriff umlegbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913).
Anbaubeispiel siehe 06262.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06264 Handräder mit Zylindergriff umlegbar 373 kB

Zeichnungen

Handräder mit Zylindergriff umlegbar
Handräder mit Zylindergriff umlegbar

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
Größe
 
DD1

D2D3D4D5D6AA1HH1LL1L2B3TFilter
06264-10800806264-108008021880251913M413302,517,5137537,540-/2-/9
06264-10801006264-1080100311080251913M413302,517,5137537,540-/3-/11,4
06264-10801206264-1080120411280251913M413302,517,5137537,540-/4-/13,8
06264-21001006264-21001003210100281916M5163832013904449-/3-/11,4
06264-21001206264-21001204212100281916M5163832013904449-/4-/13,8
06264-31251206264-31251204312125352520M62047,5423,518,51095359,5-/4-/13,8
06264-31251406264-31251405314125352520M62047,5423,518,51095359,5-/5-/16,3
06264-31251606264-31251605316125352520M62047,5423,518,51095359,5-/5-/18,3
06264-41601406264-41601405414160452525M826625,62818,514464,583,5-/5-/16,3
06264-41601606264-41601605416160452525M826625,62818,514464,583,5-/5-/18,3
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
GrößeDD1

D2D3D4D5D6D7AA1HH1H2LL1L2B3TFilter
06264-108008606264-1080080261880251913M413M6302,517,5137,57537,540-/2-/9
06264-108010606264-10801003611080251913M413M6302,517,5137,57537,540-/3-/11,4
06264-108012606264-10801204611280251913M413M6302,517,5137,57537,540-/4-/13,8
06264-210010606264-210010036210100281916M516M638320137,5904449-/3-/11,4
06264-210012606264-210012046212100281916M516M638320137,5904449-/4-/13,8
06264-312512606264-312512046312125352520M620M647,5423,518,57,51095359,5-/4-/13,8
06264-312514606264-312514056314125352520M620M647,5423,518,57,51095359,5-/5-/16,3
06264-312516606264-312516056316125352520M620M647,5423,518,57,51095359,5-/5-/18,3
06264-416014606264-416014056414160452525M826M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/16,3
06264-416016606264-416016056416160452525M826M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/18,3
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09