{"product":{"productId":"agid.3577","price":1.06,"name":"Konusgriffe Kunststoff (Duroplast)"},"currency":"CHF"}
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.
Versione
Finitura lucida.
Mostra di più
Mostra di meno
Impugnature coniche in plastica termoindurente con inserto filettato, forma C
da
1,06 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Impugnature coniche in plastica termoindurente con bussola filettata, forma E
da
1,50 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Impugnature coniche in plastica termoindurente con filettatura esterna, forma F
da
1,61 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Nei modelli 06320-205 e 06320-206 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06320-208 e 06320-2081 la bussola è in acciaio, ramato.
Nei modelli 06320-208 e 06320-2081 la bussola è in acciaio, ramato.
Su richiesta
Altri colori.
Nota disegno
Forma C: inserto filettato
Forma E: boccola filettata
Forma F: filettatura esterna
Forma E: boccola filettata
Forma F: filettatura esterna