Konusgriffe mit Gewindebuchse, Form E
06320_E

Konusgriffe mit Gewindebuchse, Form E

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei den Ausführungen 06320-205 und 06320-206 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen 06320-208 und 06320-2081 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06320_E Konusgriffe mit Gewindebuchse, Form E 111 kB

Zeichnungen

Konusgriffe mit Gewindebuchse, Form E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D4H2L1TCADZub.PreisBestellen
06320-205EM51715264510 1.45 CHF
06320-206EM6171526459 1.45 CHF
06320-208EM82318386114 2.23 CHF
06320-2081EM82821427114 2.99 CHF