DE
Choose your Language
Benennung
Kugelgriff
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
drehbar
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M12
H=Höhe
47
T=Gewindetiefe
21,5
B
10
D2
20
H1
31
H2
12
REACh
false
RoHS
true
SW1
17

Beschreibung

Werkstoff

Kugel Duroplast PF 31.

Buchse Stahl, oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Kugel schwarz glänzend.
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch