Kugelkurbel
Passbohrung
Stahl
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Ausführungen
14,56 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelkurbel
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff feststehend
Norm DIN
DIN 39
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
A=Achsabstand
25
D2=Befestigungsbohrung
7
H1=Griffhöhe
32
L=Länge
65,5
A
25
D1
16
D3
10
D4
13
H
13
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Ballengriff feststehend DIN 39.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.