Rändelrad
mit Griff
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Eignen sich für das manuelle Verfahren, Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form
- Form H: ohne Querbohrung
- Verschiedene Farbvarianten
10,79 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelrad
Form
M
Gewindeart
Passbohrung
Größe
1
Ausführung 1
mit Griff
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
40
D=Bohrung
6H8
H=Höhe
31
T=Bohrungtiefe
10
D2
16,5
D3
10
D4
M4
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
Form-Typ
mit Querbohrung
H1
13
H2
16
H3
5,5
L1
15
PL NOVOgrip
true
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.