Scheibenhandrad
mit Zentrierbohrung
Edelstahl
blank
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- Auf Anfrage weitere Edelstahlausführungen
175,49 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenhandrad
Ausführung 1
mit Zentrierbohrung
Produkttyp
Griff drehbar
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D1=Außendurchmesser
203,2
L3=Höhe
45,7
D2
22,1
D3
45,7
Grifftyp
Griff, drehbar
L1
24,13
L2
14,22
L4
76,2
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
gedreht blank.
Nabe mit Zentrierbohrung.
Nabe mit Zentrierbohrung.
Auf Anfrage
Edelstahl 1.4401.
Edelstahl 1.4404.
Edelstahl 1.4571.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.