{"product":{"productId":"agid.11456","price":42.37,"name":"SCHEIBENHANDRAD D1=160 PASSBOHRUNGD2=16H8, GR.4, FORM:E, DUROPLAST,KOMP:STAHL, OHNE GRIFF"},"currency":"CHF"}
Scheibenhandrad
Passbohrung
Duroplast
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Form E: mit Passbohrung
- Nabe aus Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
42,37 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenhandrad
Form
E
Größe
4
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
ohne Griff
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
160
D2=Befestigungsbohrung
16H8
L3=Höhe
57
D3
33
D4
30
D8
43
H2
8
L1
41,3
L2
30,1
REACh
false
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt.
Nabe aus Stahl vernickelt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Passbohrungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.