{"product":{"productId":"agid.17507","price":18.96,"name":"ZYLINDERGRIFF DREHBAR D=M05X8, D1=16,EDELSTAHL"},"currency":"CHF"}
Zylindergriff
drehbar
Edelstahl
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Montage: Über Innensechskant an Achse
- Edelstahl 1.4305, 1.4310
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
18,96 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylindergriff
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
drehbar
Material
Grundkörper
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
16
D=Gewinde
M5
L1=Grifflänge
60
L=Gewindelänge
8
D2
12,5
RoHS
true
SW
3
Beschreibung
Werkstoff
Drehachse Edelstahl 1.4305.
Drehgriff Edelstahl 1.4305.
Sprengring Edelstahl 1.4310.
Ausführung
blank.
Montage
Über Innensechskant an Achse.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.