Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Stahlteile brüniert
06610-50

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Stahlteile brüniert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik.
Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar.
Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche.
Werkstoff:Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Betätigungsweise:Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C.
Vorteile:Sieben Farbvarianten.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau.
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06610-50 Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Stahlteile brüniert 426 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Stahlteile brüniert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Material
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06610-50-1051X10schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-1052X10reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10516X10rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10584X10verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10586X10signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10587X10verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10588X10lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-1051X15schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-1052X15reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10516X15rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10584X15verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10586X15signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10587X15verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10588X15lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-1051X20schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-1052X20reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10516X20rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10584X20verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10586X20signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10587X20verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10588X20lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-1051X25schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-1052X25reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10516X25rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10584X25verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10586X25signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10587X25verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10588X25lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-1051X30schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-1052X30reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10516X30rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10584X30verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10586X30signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10587X30verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10588X30lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-1051X35schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-1052X35reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10516X35rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10584X35verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10586X35signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10587X35verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10588X35lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-1051X40schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-1052X40reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10516X40rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10584X40verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10586X40signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10587X40verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10588X40lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-1051X45schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-1052X45reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10516X45rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10584X45verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10586X45signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10587X45verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10588X45lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-1051X50schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-1052X50reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10516X50rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10584X50verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10586X50signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10587X50verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10588X50lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-1061X10schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-1062X10reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10616X10rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10684X10verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10686X10signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10687X10verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10688X10lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-1061X15schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-1062X15reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10616X15rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10684X15verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10686X15signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10687X15verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10688X15lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-1061X20schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-1062X20reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10616X20rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10684X20verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10686X20signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10687X20verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10688X20lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-1061X25schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-1062X25reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10616X25rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10684X25verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10686X25signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10687X25verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10688X25lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-1061X30schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-1062X30reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10616X30rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10684X30verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10686X30signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10687X30verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10688X30lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-1061X35schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-1062X35reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10616X35rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10684X35verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10686X35signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10687X35verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10688X35lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-1061X40schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-1062X40reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10616X40rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10684X40verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10686X40signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10687X40verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10688X40lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-1061X45schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-1062X45reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10616X45rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10684X45verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10686X45signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10687X45verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10688X45lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-1061X50schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-1062X50reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10616X50rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10684X50verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10686X50signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10687X50verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10688X50lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-2061X15schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-2062X15reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20616X15rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20684X15verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20686X15signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20687X15verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20688X15lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-2061X20schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-2062X20reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20616X20rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20684X20verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20686X20signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20687X20verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20688X20lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-2061X25schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-2062X25reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20616X25rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20684X25verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20686X25signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20687X25verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20688X25lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-2061X30schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-2062X30reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20616X30rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20684X30verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20686X30signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20687X30verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20688X30lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-2061X35schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-2062X35reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20616X35rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20684X35verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20686X35signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20687X35verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20688X35lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-2061X40schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-2062X40reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20616X40rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20684X40verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20686X40signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20687X40verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20688X40lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-2061X45schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-2062X45reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20616X45rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20684X45verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20686X45signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20687X45verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20688X45lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-2061X50schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-2062X50reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20616X50rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20684X50verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20686X50signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20687X50verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20688X50lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-2061X55schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-2062X55reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20616X55rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20684X55verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20686X55signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20687X55verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20688X55lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-2061X60schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-2062X60reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20616X60rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20684X60verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20686X60signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20687X60verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20688X60lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-2081X15schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-2082X15reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20816X15rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20884X15verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20886X15signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20887X15verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20888X15lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-2081X20schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-2082X20reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20816X20rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20884X20verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20886X20signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20887X20verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20888X20lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-2081X25schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-2082X25reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20816X25rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20884X25verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20886X25signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20887X25verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20888X25lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-2081X30schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-2082X30reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20816X30rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20884X30verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20886X30signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20887X30verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20888X30lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-2081X35schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-2082X35reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20816X35rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20884X35verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20886X35signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20887X35verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20888X35lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-2081X40schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-2082X40reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20816X40rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20884X40verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20886X40signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20887X40verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20888X40lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-2081X45schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-2082X45reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20816X45rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20884X45verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20886X45signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20887X45verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20888X45lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-2081X50schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-2082X50reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20816X50rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20884X50verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20886X50signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20887X50verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20888X50lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-2081X55schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-2082X55reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20816X55rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20884X55verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20886X55signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20887X55verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20888X55lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-2081X60schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-2082X60reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20816X60rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20884X60verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20886X60signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20887X60verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20888X60lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-2101X15schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-2102X15reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-21016X15rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-21084X15verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-21086X15signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-21087X15verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-21088X15lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-2101X20schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-2102X20reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-21016X20rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-21084X20verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-21086X20signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-21087X20verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-21088X20lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-2101X25schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-2102X25reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-21016X25rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-21084X25verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-21086X25signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-21087X25verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-21088X25lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-2101X30schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-2102X30reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-21016X30rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-21084X30verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-21086X30signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-21087X30verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF