DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Material Grundkörper
Hochleistungsthermoplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
verkehrsrot RAL 3020
Oberfläche Komponente
blank
A1=Grifflänge
46,8
A=Grifflänge
39,9
H3=Griffhöhe
30,8
T=Gewindetiefe
9
X=Gewinde
M4
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
24,5
H1
4
H2
14,2
H4
35
RoHS
true
Zähnezahl
16

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik.
Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar.
Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche.
Der Klemmhebel bietet eine gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.
Werkstoff

Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.

Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahlteile blank.
Betätigungsweise
Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.
Anwendung
Maschinen-, Geräte- u. Anlagenbau, Reha-Bereich, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitende Industrie.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C.
Vorteile
Gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.
Sieben Farbvarianten.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau.
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch