norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Innengewinde
06613-10

Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder.
Werkstoff:Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff.
Buchse aus Stahl.
Vorteile:Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06613-10 Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Innengewinde 201 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06613-10-2051schwarzgrau RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 6.23 CHF
06613-10-2061schwarzgrau RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 6.23 CHF
06613-10-2081schwarzgrau RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 6.23 CHF
06613-10-20584verkehrsrot RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 6.23 CHF
06613-10-20684verkehrsrot RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 6.23 CHF
06613-10-20884verkehrsrot RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 6.23 CHF