Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde
06613-06

Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die visuell-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen, blau eingefärbten, Kunststoffgranulat hergestellt.
Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff:Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), visuell-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Thermoplast Ultramarinblau RAL 5002.
Stahlteile Edelstahl blank.
Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:visuell-detektierbar.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06613-06 Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde 196 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06613-06-13206X20ultramarinblau RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 13.27 CHF
06613-06-13206X25ultramarinblau RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 13.42 CHF
06613-06-13208X20ultramarinblau RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 13.55 CHF
06613-06-13208X40ultramarinblau RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 13.98 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09