DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel aus Edelstahl 1.4308.

Sonstige Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel Edelstahl elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch