DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
rapsgelb RAL 1021
A1=Grifflänge
47
A=Grifflänge
40
H3=Griffhöhe
30
T=Gewindetiefe
9
X=Gewinde
M5
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Zähnezahl
16

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch