{"product":{"productId":"agid.16718","price":5.61,"name":"Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckstück, Gewindeeinsatz Stahl brüniert"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen aus Messing, Stahl oder POM.
Kugel aus Stahl.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen aus Messing, Stahl oder POM.
Kugel aus Stahl.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus Messing, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
ab
5,61 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus POM, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
ab
5,61 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
ab
6,16 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel abgeflacht, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
ab
6,44 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spitze, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
ab
6,73 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Ansatzkuppe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
ab
6,73 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen aus Messing, Stahl oder POM.
Kugel aus Stahl.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen aus Messing, Stahl oder POM.
Kugel aus Stahl.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Klemmhebelfarben und Druckbolzenvarianten sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
Form A: Druckbolzen Messing
Form B: Druckbolzen POM
Form C: mit Kugel
Form D: mit Kugel abgeflacht
Form E: mit Spitze
Form F: mit Ansatzkuppe
Form B: Druckbolzen POM
Form C: mit Kugel
Form D: mit Kugel abgeflacht
Form E: mit Spitze
Form F: mit Ansatzkuppe